A8001/Typ | Plaque de base | Table de bridage | K | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
A8001/Typ

Plaque de base, avec vis bouchon

A8001/Typ

1.2099 HASCO.M
1060 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h1 s1 max.b2 min.b2 b1 l3 max.l2 min.l2 l1 Typ Numéro de produit
17 36 396 156 366 476 496 156 546 1 A8001/1
17 36 496 156 466 576 596 156 646 2 A8001/2
23 46 596 156 556 776 796 156 846 3 A8001/3

La table de bridage A 8001/... de HASCO a été développé pour la fixation et l’orientation précises de plaques K et plaques d’éjection de HASCO.

Caractéristiques particulières

  • Fixation rapide des plaques HASCO (K /..., batterie d’éjection ainsi que plaques de moule petite série type K 3600 /...)
  •  Usinage horizontal et vertical avec tous types d’outils sans problème
  • Positionnement ultra-précis par des tolérances de fabrication très serrées et répétabilité de 10 µm
  • Fixation interne dans les alésages permettant des usinages de façon optimale sur les 5 faces

Tous les produits de la catégorie - Plaque de base
A8001/Typ
A8001/...
Plaque de base, avec vis bouchon