Z461/b1xs1xl1 | Éjecteur lame | Éjecteur | Éjecter | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z461/b1xs1xl1

Unité d'éjection lame, Spécial

Z461/b1xs1xl1

62 HRC
1.2601

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 k2 k1 l4 l3 l2 d5 d4 d3 d2 d1 b1 s1 l1 Numéro de produit
0,3 2 3 7 12 125 6,4 10 7 8 4 3,8 0,4 160
Z461/3,8x0,4x160
0,5 2 5 9 14 100 9 13 10 12 6 5,8 0,6 125
Z461/5,8x0,6x125
0,5 3 5 13 20 125 13,4 19 15 16 10 9,8 1 160
Z461/9,8x1x160
0,5 3 5 13 20 160 13,4 19 15 16 10 9,8 1 200
Z461/9,8x1x200