Z4651/b1xs1xl1 | Éjecteur lame | Éjecteur | Éjecter | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z4651/b1xs1xl1

Éjecteur lame, DLC, à 2 rayons d'angle, forme FAH

Z4651/b1xs1xl1

WS (~ 1.2516)
DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)
revêtement DLC / dureté revêtement >70HRC

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

l3 l2 d2 d1 b1 s1 l1 Numéro de produit Données CAO
5 40 6 3 2,8 0,5 80 Z4651/2,8x0,5x80
5 50 6 3 2,8 0,5 100 Z4651/2,8x0,5x100
5 60 6 3 2,8 0,5 125 Z4651/2,8x0,5x125
5 80 6 3 2,8 0,5 160 Z4651/2,8x0,5x160
5 40 6 3 2,8 0,6 80 Z4651/2,8x0,6x80
5 50 6 3 2,8 0,6 100 Z4651/2,8x0,6x100
5 60 6 3 2,8 0,6 125 Z4651/2,8x0,6x125
5 80 6 3 2,8 0,6 160 Z4651/2,8x0,6x160
5 40 6 3 2,8 0,8 80 Z4651/2,8x0,8x80
5 50 6 3 2,8 0,8 100 Z4651/2,8x0,8x100