Z4656/b1xs1xl1 | Éjecteur lame | Éjecteur | Éjecter | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z4656/b1xs1xl1

Ejecteur lame, avec 2 rayons d'angle

Z4656/b1xs1xl1

WS (~1.2516)
DIN ISO 8693

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 k1 l2 d4 d2 d1 b1 s1 l1 Numéro de produit Données CAO
0,3 3 40 3 6 3 2,8 0,5 80 Z4656/2,8x0,5x80
0,3 3 50 3 6 3 2,8 0,5 100 Z4656/2,8x0,5x100
0,3 3 60 3 6 3 2,8 0,5 125 Z4656/2,8x0,5x125
0,3 3 80 3 6 3 2,8 0,5 160 Z4656/2,8x0,5x160
0,3 3 40 3 6 3 2,8 0,6 80 Z4656/2,8x0,6x80
0,3 3 50 3 6 3 2,8 0,6 100 Z4656/2,8x0,6x100
0,3 3 60 3 6 3 2,8 0,6 125 Z4656/2,8x0,6x125
0,3 3 80 3 6 3 2,8 0,6 160 Z4656/2,8x0,6x160
0,3 3 40 3 6 3 2,8 0,8 80 Z4656/2,8x0,8x80
0,3 3 50 3 6 3 2,8 0,8 100 Z4656/2,8x0,8x100

Les éjecteurs lame trempés HASCO Z4656/... avec deux ou Z4655/... avec quatre rayons de coin offrent une large palette de solutions pour le démoulage de matières plastiques des moules à injection.

Les éjecteurs lame sont utilisés pour des zones structurellement compliquées comme en cas de rainures ou de nervures.

La tolérance des éjecteurs lames HASCO est donc une caractéristique qualitative importante.

Caractéristiques Particulières

  • Tolérance étroite pour les dimensions et les formes  
  • Prêts à l‘emploi sans ajustement nécessaire
  • Fonctionnement de l‘outil amélioré
  • Sans bavures  
  • Z4656/... spécialement conçus pour une utilisation séparée
  • Toutes les tailles sont disponibles en stock et peuvent être livrées immédiatement