Z465/b1xs1xl1 | Éjecteur lame | Éjecteur | Éjecter | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z465/b1xs1xl1

Éjecteur lame, trempé, forme FAH

Z465/b1xs1xl1

trempé
WS (~ 1.2516)
DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 k1 l2 d2 d1 b1 s1 l1 Numéro de produit Données CAO
0,2 2 40 4 2 1,8 0,6 80
Z465/1,8x0,6x80
0,2 2 50 4 2 1,8 0,6 100
Z465/1,8x0,6x100
0,2 2 60 4 2 1,8 0,6 125
Z465/1,8x0,6x125
0,2 2 80 4 2 1,8 0,6 160
Z465/1,8x0,6x160
0,2 2 40 4 2 1,8 0,8 80
Z465/1,8x0,8x80
0,2 2 50 4 2 1,8 0,8 100
Z465/1,8x0,8x100
0,2 2 60 4 2 1,8 0,8 125
Z465/1,8x0,8x125
0,2 2 80 4 2 1,8 0,8 160
Z465/1,8x0,8x160