Z4671/b1xs1xl1xl3 | Éjecteur lame | Éjecteur | Éjecter | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z4671/b1xs1xl1xl3

Éjecteur lame , extra long blade, four corner radii, hardened

Z4671/b1xs1xl1xl3

trempé
WS (~1.2516)
DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 k1 l2 d2 d1 b1 s1 l1 l3 Numéro de produit Données CAO
0,3 3 32 6 3 2,8 0,8 125 93 Z4671/2,8x0,8x125x93
0,3 3 60 6 3 2,8 0,8 160 100 Z4671/2,8x0,8x160x100
0,3 3 32 6 3 2,8 0,8 160 128 Z4671/2,8x0,8x160x128
0,3 3 60 6 3 2,8 0,8 200 140 Z4671/2,8x0,8x200x140
0,3 3 32 6 3 2,8 1 125 93 Z4671/2,8x1x125x93
0,3 3 60 6 3 2,8 1 160 100 Z4671/2,8x1x160x100
0,3 3 32 6 3 2,8 1 160 128 Z4671/2,8x1x160x128
0,3 3 60 6 3 2,8 1 200 140 Z4671/2,8x1x200x140