Z410/d1xl1 | Éjecteurs | Éjecteur | Éjecter | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z410/d1xl1

Ejecteur à tête cylindrique, tête indexée

Z410/d1xl1

~45 HRC
~1.2343
~DIN 1530-1 A

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

f1 r1 k1 a1 l3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
0,15 0,2 1,5 1,05 5 3 1,5 100 Z410/1,5x100
0,15 0,2 1,5 1,05 5 3 1,5 125 Z410/1,5x125
0,15 0,2 1,5 1,05 5 3 1,5 160 Z410/1,5x160
0,15 0,2 1,5 1,05 5 3 1,5 200 Z410/1,5x200

Le configurateur d’éjecteur innovant d’HASCO permet aux utilisateurs de configurer facilement et individuellement leurs éjecteurs en ligne. 

Cet outil facilite et accélère considérablement le processus de commande.  

Caractéristiques  particulières

  • Au choix: différents diamètres et longueurs à définir librement avec différents niveaux de tolérance
  • Tolérances de montage précis jusqu’à ±0,01mm
  • Processus intuitif et transparent 
  • Affichage en directe du délai de livraison et du prix
  • Transfert aisé dans le panier
  • Délais de livraison courts