Z413/d1xl1 | Éjecteurs | Éjecteur | Éjecter | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z413/d1xl1

Tige d'éjection, inoxydable et trempée, forme A

Z413/d1xl1

~1.4125
DIN 1530-1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 k1 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
0,2 2 4 2 100 Z413/2x100
0,2 2 4 2 160 Z413/2x160
0,2 2 4 2 200 Z413/2x200

Le configurateur d’éjecteur innovant d’HASCO permet aux utilisateurs de configurer facilement et individuellement leurs éjecteurs en ligne. 

Cet outil facilite et accélère considérablement le processus de commande.  

Caractéristiques  particulières

  • Au choix: différents diamètres et longueurs à définir librement avec différents niveaux de tolérance
  • Tolérances de montage précis jusqu’à ±0,01mm
  • Processus intuitif et transparent 
  • Affichage en directe du délai de livraison et du prix
  • Transfert aisé dans le panier
  • Délais de livraison courts