Z42/d1xl1 | Éjecteurs | Éjecteur | Éjecter | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z42/d1xl1

Ejecteur, à tête conique, trempée, forme DH

Z42/d1xl1

trempé
WS (~ 1.2516)
DIN 1530-3

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
0,6 0,9 0,5 100 Z42/0,5x100

Le configurateur d’éjecteur innovant d’HASCO permet aux utilisateurs de configurer facilement et individuellement leurs éjecteurs en ligne. 

Cet outil facilite et accélère considérablement le processus de commande.  

Caractéristiques  particulières

  • Au choix: différents diamètres et longueurs à définir librement avec différents niveaux de tolérance
  • Tolérances de montage précis jusqu’à ±0,01mm
  • Processus intuitif et transparent 
  • Affichage en directe du délai de livraison et du prix
  • Transfert aisé dans le panier
  • Délais de livraison courts