Z443/d1xl1 | Éjecteurs | Éjecteur | Éjecter | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z443/d1xl1

Ejecteur, DLC, épaulée, trempée, forme CH

Z443/d1xl1

WS (~1.2516)
DIN 1530-2
Revétement DLC

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 k1 l4 l2 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
0,2 2 5 35 2 4 0,5 80 Z443/0,5x80
0,2 2 5 50 2 4 0,5 100 Z443/0,5x100
0,2 2 5 50 2 4 0,5 125 Z443/0,5x125
0,2 2 5 75 2 4 0,5 160 Z443/0,5x160

Les éjecteurs font partie des composants du moule les plus sollicités. Principalement pour des petits diamètres, le risque de torsion est élevé. Avec les éjecteurs épaulés de la série Z 443/..., ce risque est minimisé.

Le revêtement DLC allie une bonne dureté avec les meilleures caractéristiques tribologiques en matière de frottement, usure et lubrification. Les coefficients de frottement faibles de l’éjecteurs revêtue améliorent nettement les durées de vie des outils et contribuent ainsi à l’augmentation de leur productivité.

Caractéristiques particulières

  • Pour des espaces réduits d'implantation
  • Version épaulée permet un gain de rigidité
  • Corps trempé à cœur
  • Tête matricée cylindrique
  • Le revêtement DLC permet une production sans lubrifiant
  • Se prête parfaitement à une utilisation dans les domaines de l’industrie agroalimentaire et de la médicine