Z44/d1xl1 | Éjecteurs | Éjecteur | Éjecter | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z44/d1xl1

Ejecteur, épaulée, trempée et nitrurée, forme C

Z44/d1xl1

trempé et nitruré
WAS (~ 1.2343)
DIN ISO 1530-2

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 k1 l2 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
0,2 2 35 2 4 0,6 80 Z44/0,6x80
0,2 2 50 2 4 0,6 100 Z44/0,6x100
0,2 2 50 2 4 0,6 125 Z44/0,6x125
0,2 2 75 2 4 0,6 160 Z44/0,6x160
0,2 2 75 2 4 0,6 200 Z44/0,6x200