Z4501/d1xd2xl1 | Ejecteurs tubulaires | Éjecteur | Éjecter | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z4501/d1xd2xl1

Ejecteur tubulaire, trempé, guidage long

Z4501/d1xd2xl1

hardened
WAS (~1.2343)
DIN ISO 8405

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 k1 l2 d4 d3 d1 d2 l1 Numéro de produit Données CAO
0,5 5 100 4,5 12 6 4 100 Z4501/6x4x100
Les éjecteurs tubulaires Z4501/... disponibles en exclusivité chez HASCO sont d'excellentes aides au démoulage. Les zones d'articles complexes peuvent ainsi être éjectées avec sécurité et de façon fonctionnelle.Le tubulaire en acier pour travail à chaud trempé à coeur, dispose d'un alésage de guidage de minimum 100 mm pour toutes les tailles. La possibilité de mise à longueur plus étendue permet de plus nombreuses implantations, notamment en cas de réparation.
  • 100 mm de guidage permettant des courses rallongées
  • Acier pour travail à chaud 1.2343 / 52 HRC|Haute dureté à coeur ~1800 N/mm²
  • Dureté de surface constante
  • Revêtement ou nitruration ultérieure possible
  • Optimal pour des réparations avec élément standard
  • Mise à longueur flexible
  • Produit exclusif HASCO
  • Alésage intérieur sur-mesure possible à la demande