Z457/d1xd2xl1 | Ejecteurs tubulaires | Éjecteur | Éjecter | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z457/d1xd2xl1

Douille d'éjecteur, DLC, trempée et nitrurée

Z457/d1xd2xl1

WAS (~ 1.2343)
DIN ISO 8405 (DIN 16756)
Revétement DLC

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 k1 l2 d4 d3 d1 d2 l1 Numéro de produit Données CAO
0,5 3 35 2,3 7 3,5 2 71 Z457/3,5x2x71
0,5 3 35 2,3 7 3,5 2 80 Z457/3,5x2x80
0,5 3 35 2,3 7 3,5 2 90 Z457/3,5x2x90
0,5 3 35 2,3 7 3,5 2 100 Z457/3,5x2x100
0,5 3 35 2,3 7 3,5 2 112 Z457/3,5x2x112
0,5 3 35 2,3 7 3,5 2 125 Z457/3,5x2x125
0,5 3 35 2,3 7 3,5 2 140 Z457/3,5x2x140

Le revêtement DLC allie une bonne dureté avec les meilleures caractéristiques tribologiques en matière de frottement, usure et lubrification.

La dureté élevée et les coefficients de frottement faibles de l’éjecteur tubulaire revêtue combiné à l’éjecteur à tête cylindrique Z 400 /... avec revêtement DLC améliorent nettement les durées de vie des outils et contribuent ainsi à l’augmentation de leur productivité.

Caractéristiques particulières

  • Revêtement DLC extérieur pour  fonctionnement avec un éjecteur  revêtu type Z 400 /...
  • Alésage nitruré
  • Production sans lubrifiant
  • Plus d'accumulation de graisse  en bout d'éjecteur.
  • Couche de glissement dure
  • Coefficient de frottement plus faible
  • Haute vitesse d'éjection possible
  • Se prête parfaitement à une utilisation  dans les domaines de l’industrie agro-alimentaire et de la médicine
  • Convient pour les salles blanches
  • Réduction de l'usure dans les  empreintes de moule