Z458/d1xd2xl1 | Ejecteurs tubulaires | Éjecteur | Éjecter | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z458/d1xd2xl1

Ejecteur tubulaire, engagement conique, trempé

Z458/d1xd2xl1

hardened and nitrided
WAS (~ 1.2343)
DIN ISO 8405

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 k1 l2 d4 d3 d1 d2 l1 Numéro de produit Données CAO
0,3 3 35 2,5 8 4 2 75 Z458/4x2x75
0,3 3 35 2,5 8 4 2 100 Z458/4x2x100
0,3 3 35 2,5 8 4 2 125 Z458/4x2x125
0,3 3 35 2,5 8 4 2 150 Z458/4x2x150
0,3 3 35 2,5 8 4 2 175 Z458/4x2x175
0,3 3 35 2,8 8 4 2,5 100 Z458/4x2,5x100
0,3 3 35 2,8 8 4 2,5 125 Z458/4x2,5x125
0,3 3 35 2,8 8 4 2,5 150 Z458/4x2,5x150
0,3 3 35 2,8 8 4 2,5 175 Z458/4x2,5x175
0,3 3 35 2,8 8 4 2,5 200 Z458/4x2,5x200

Les éjecteurs tubulaires HASCO Z458/... sont un excellent moyen d’éjection permettant de démouler de façon sûr et fonctionnelle certaines zones de pièces compliquées.

Ces éjecteurs tubulaires disposent d’un perçage central conique, sans étagement de transition vers l’alésage de guidage, qui assure ainsi une protection des éjecteurs contre tout dommage en cas de courses longues.

Caractéristiques particulières

  • Transition vers l’alésage de guidage sans étagement, en continu
  • Montage des éjecteurs simplifié
  • Permet des courses d’éjecteurs plus longues
  • Haute sécurité de production
  • Protège les éjecteurs contre l’endommagement et les cassures
  • Trempé et Nitruré
  • Protection contre la corrosion et coefficient de frottement améliorés grâce à la couche nitrurée