Z45/d1xd2xl1 | Ejecteurs tubulaires | Éjecteur | Éjecter | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z45/d1xd2xl1

Ejecteur tubulaire, trempée et nitrurée

Z45/d1xd2xl1

trempé et nitruré
WAS (~ 1.2343)
DIN ISO 8405 (DIN 16756)

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 k1 l2 d4 d3 d1 d2 l1 Numéro de produit Données CAO
0,2 2 25 1,3 4 2 1 50 Z45/2x1x50
0,2 2 25 1,3 4 2 1 75 Z45/2x1x75
0,2 2 25 1,3 4 2 1 90 Z45/2x1x90
0,2 2 25 1,3 4 2 1 100 Z45/2x1x100