Z4912/d1xl1 | Éléments de ventilation | Éjecter | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z4912/d1xl1

Soupape, pneumatique

Z4912/d1xl1

max. 250°C
1.4301
Revétement DLC

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

l3 l2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
8 17,8 6 15 Z4912/6x15
11 23,6 8 20 Z4912/8x20
14 30 12 26 Z4912/12x26
17 37 16 32 Z4912/16x32