Z4913/d1xl1 | Éléments de ventilation | Éjecter | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z4913/d1xl1

Soupape

Z4913/d1xl1

250°C

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

max.H d1 l1 Numéro de produit Données CAO
1 6 12 Z4913/6x12
1 8 12 Z4913/8x12
1 10 12 Z4913/10x12
1 12 12 Z4913/12x12
1,2 16 20 Z4913/16x20
Grâce à sa construction robuste, la nouvelle soupape à air HASCO Z4913/..., garantit un processus de fabrication sûr. La soupape à air permet de ventiler de manière ciblée les pièces en plastique coté noyau et ainsi de supprimer parfaitement le vide d'air créé.Ceci garantit des pièces injectées sans défauts et une meilleure qualité.
  • Butée de course mécanique
  • Sécurité du processus accrue
  • Montage et démontage simples
  • Insertion facilitée grâce aux jeux d'ajustement adaptés
  • Convient également aux cadences élevées
  • Résiste à la corrosion|Résiste aux matières plastiques agressives
  • Montage peu encombrant
  • Positionnement flexible
  • Pression de fonctionnement: 3 - 10 bar
  • Temp. d'exploitation max. 250°C