Z456/d1xb1xl1 | Accessoires pour éjecteurs | Éjecter | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z456/d1xb1xl1

Douille d'usure

Z456/d1xb1xl1

52 HRC
WAS (~ 1.2343)

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 b2 l3 l2 d2 d1 b1 l1 Numéro de produit Données CAO
0,3 1,3 18 20 4 2 1 40 Z456/2x1x40
0,3 1,4 18 20 4 2,1 1,1 40 Z456/2,1x1,1x40
0,3 1,5 18 20 4 2,2 1,2 40 Z456/2,2x1,2x40
0,3 1,6 18 20 4 2,3 1,3 40 Z456/2,3x1,3x40
0,3 1,8 18 20 5 2,5 1,5 40 Z456/2,5x1,5x40
0,3 2,3 18 20 6 3 2 40 Z456/3x2x40
0,3 3 22 25 8 4 2,5 50 Z456/4x2,5x50
0,3 3,5 22 25 8 4,5 3 50 Z456/4,5x3x50
0,3 4 22 25 8 5 3,5 50 Z456/5x3,5x50
0,3 4,5 22 25 8 5,5 4 50 Z456/5,5x4x50