Z093/b1xl1xh1 | Éléments de verrouillage | Éléments de centrage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z093/b1xl1xh1

Élément de verrouillage, femelle

Z093/b1xl1xh1

53 HRC
1.2343

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 h3 d1 b1 l1 h1 Numéro de produit Données CAO
4 16 M5 20 20 10 Z093/20x20x10
4 16 M5 20 40 10 Z093/20x40x10
5 19 M6 25 25 12 Z093/25x25x12
5 19 M6 25 40 12 Z093/25x40x12
6 25 M8 32 32 16 Z093/32x32x16
6 25 M8 32 50 16 Z093/32x50x16