Z072/b1xl1/Typ | carrés | Éléments de centrage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z072/b1xl1/Typ

Logement de guidage

Z072/b1xl1/Typ

56 HRC
1.2379

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 t3 t2 t1 a2 a1 b2 d2 d1 b1 l1 Typ Numéro de produit Données CAO
6 6,8 14 27 13,5 34 47 11 6,6 20 22 1 Z072/20x22/1
8 6,8 15 30 15 39 52 11 6,6 25 27 1 Z072/25x27/1
8 9 20 40 20 49 67 15 9 32 36 1 Z072/32x36/1
10 11 23 50 23 63 88 18 11 40 46 1 Z072/40x46/1
10 13 25 55 27,5 75 100 20 14 50 56 1 Z072/50x56/1

Le guidage rectangulaire HASCO Z 071/... combiné au logement de guidage Z 072 /... pose de nouveaux jalons en matière de précision. Avec son jeu d’ajustement étroit, il guide et centre avec fiabilité les outils de moulage par injection et par pression.

Le guidage rectangulaire et le logement de guidage sont disponibles avec ou sans revêtement.

Caractéristiques particulières

  • Très peu d’entretien grâce à la simplicité de montage sur le niveau de séparation
  • Traitement sur le niveau de séparation
  • Guidage à plat ultra-précis
  • Type 2 avec revêtement DLC pour coulissement optimal et protection contre la corrosion maximale. Idéal pour les applications de la technique médicale et agroalimentaire.