Z0731/b1xl1 | carrés | Éléments de centrage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z0731/b1xl1

Guidage rectangulaire

Z0731/b1xl1

60 HRC
1.2379

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos2 n2 r2 r1 a2 a1 t1 h2 h1 l5 l4 l3 l2 d1 b1 l1 Numéro de produit Données CAO
Z31/6x25 2 1 4 20 7 3 22 9 9,8 27 4 52 M6 12 25 Z0731/12x25
Z31/6x25 2 1 4 20 7 3 22 9 9,8 27 4 77 M6 12 50 Z0731/12x50
Z31/6x30 2 1 6 26 10 3,5 25 9 11,8 36 5 68 M6 17 32 Z0731/17x32
Z31/6x30 2 1 6 26 10 3,5 25 9 11,8 36 5 99 M6 17 63 Z0731/17x63
Z31/8x35 2 1,5 8 33 13 4 32 13 12 46 6 86 M8 25 40 Z0731/25x40
Z31/8x35 2 1,5 8 33 13 4 32 13 12 46 6 126 M8 25 80 Z0731/25x80
Z31/10x40 2 1,5 10 41 16 4 36 17 15 56 7 106 M10 35 50 Z0731/35x50
Z31/10x40 2 1,5 10 41 16 4 36 17 15 56 7 156 M10 35 100 Z0731/35x100
Z31/12x45 2 1,5 10 48 19 4,5 40 17 18 66 7 122 M12 45 56 Z0731/45x56
Z31/12x45 2 1,5 10 48 19 4,5 40 17 18 66 7 178 M12 45 112 Z0731/45x112

L'unité de guidage plat à rouleaux HASCO Z073/... établit des normes complètement nouvelles en matière de précision et de friction par roulement. Grâce à un jeu d'ajustement le plus étroit des aiguilles périphériques, elle effectue un guidage et un centrage fiable des moules à injection et sous pression. En plus de l'ensemble complet Z073/..., il est également possible de commander séparément et individuellement le guidage rectangulaire Z0731/... ainsi que le logement de guidage à rouleaux Z0732/...

  • Guidage plat de haute précision des moules à injection
  • Système pratiquement sans jeu grâce au jeu d'ajustement étroit
  • Les rouleaux périphériques permettent une course illimitée
  • Grande surface de contact avec les rouleaux
  • Spécialement adapté aux plaques dévetisseuses
  • Faible usure grâce au frottement par roulement
  • Température d'exploitation maximale de 200°C
  • Aérosol d'anticorrosion universelle recommandé Z261/...
  • Le matériel de fixation est déjà inclus