Z0732/b1xl2 | carrés | Éléments de centrage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z0732/b1xl2

Guidage plat à rouleaux

Z0732/b1xl2

max. 200°C
60 HRC
1.2379 / brass

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos2 n2 r1 h2 h1 a1 b3 b2 l3 d1 b1 l2 Numéro de produit Données CAO
Z31/6x25 2 4 8 22 29 6,6 45 9,8 M6 12 27 Z0732/12x27
Z31/6x30 2 6 10 25 35 11,6 50 11,8 M6 17 36 Z0732/17x36
Z31/8x35 2 8 12 32 45 19,6 63 12 M8 25 46 Z0732/25x46
Z31/10x40 2 10 12 36 60 29,6 85 15 M10 35 56 Z0732/35x56
Z31/12x45 2 10 15 40 74 39,6 100 19 M12 45 66 Z0732/45x66
L'unité de guidage plat à rouleaux HASCO Z073/... établit des normes complètement nouvelles en matière de précision et de friction par roulement. Grâce à un jeu d'ajustement le plus étroit des aiguilles périphériques, elle effectue un guidage et un centrage fiable des moules à injection et sous pression.En plus de l'ensemble complet Z073/..., il est également possible de commander séparément et individuellement le guidage rectangulaire Z0731/... ainsi que le logement de guidage à rouleaux Z0732/...
  • Guidage plat de haute précision des moules à injection
  • Système pratiquement sans jeu grâce au jeu d'ajustement étroit
  • Les rouleaux périphériques permettent une course illimitée
  • Grande surface de contact avec les rouleaux
  • Spécialement adapté aux plaques dévetisseuses
  • Faible usure grâce au frottement par roulement
  • Température d'exploitation maximale de 200°C
  • Aérosol d'anticorrosion universelle recommandé Z261/...
  • Le matériel de fixation est déjà inclus