Z073/b1xl2xl1 | carrés | Éléments de centrage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z073/b1xl2xl1

Unité de guidage à aiguilles 

Z073/b1xl2xl1

max. 200°C
60 HRC
1.2379 / brass

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

n2 Pos2 n1 Pos1 r1 a3 a2 a1 h2 h1 b2 l3 d1 b1 l2 l1 Numéro de produit Données CAO
1 Z0732/12x27 1 Z0731/12x25 4 29 20 7 22 9 45 9,8 M6 12 27 25 Z073/12x27x25
1 Z0732/12x27 1 Z0731/12x50 4 29 20 7 22 9 45 9,8 M6 12 27 50 Z073/12x27x50
1 Z0732/17x36 1 Z0731/17x32 6 35 26 10 25 9 50 11,8 M6 17 36 32 Z073/17x36x32
1 Z0732/17x36 1 Z0731/17x63 6 35 26 10 25 9 50 11,8 M6 17 36 63 Z073/17x36x63
1 Z0732/25x46 1 Z0731/25x40 8 45 33 13 32 13 63 12 M8 25 46 40 Z073/25x46x40
1 Z0732/25x46 1 Z0731/25x80 8 45 33 13 32 13 63 12 M8 25 46 80 Z073/25x46x80
1 Z0732/35x56 1 Z0731/35x50 10 60 41 16 36 17 85 15 M10 35 56 50 Z073/35x56x50
1 Z0732/35x56 1 Z0731/35x100 10 60 41 16 36 17 85 15 M10 35 56 100 Z073/35x56x100
1 Z0732/45x66 1 Z0731/45x56 10 74 48 18 40 17 100 18 M12 45 66 56 Z073/45x66x56
1 Z0732/45x66 1 Z0731/45x112 10 74 48 18 40 17 100 18 M12 45 66 112 Z073/45x66x112

L’unité de guidage plat à rouleaux HASCO Z073/... établit des normes complètement nouvelles en matière de précision et de friction par roulement. Grâce à un jeu d‘ajustement le plus étroit des aiguilles périphériques, elle effectue un guidage et un centrage fiable des moules à injection et sous pression.

En plus de l’ensemble complet Z073/..., il est également possible de commander séparément et individuellement le guidage rectangulaire Z0731/... ainsi que le logement de guidage à rouleaux Z0732/...

Caractéristiques Particulières

  • Guidage plat de haute précision des moules à injection
  • Système pratiquement sans jeu grâce au jeu d’ajustement étroit
  • Les rouleaux périphériques permettent une course illimitée
  • Grande surface de contact avec les rouleaux
  • Spécialement adapté aux plaques dévetisseuses
  • Faible usure grâce au frottement par roulement
  • Température d’exploitation maximale de 200°C
  • Aérosol d’anticorrosion universelle recommandé Z261/...
  • Le matériel de fixation est déjà inclus