Z080/a1xb1 | carrés | Éléments de centrage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z080/a1xb1

Unité de centrage prismatique, carré

Z080/a1xb1

53 HRC
1.2343

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 h2 a2 b2 l3 l2 l1 d2 d1 a1 b1 Numéro de produit Données CAO
3 4,5 12 8 3 8 24 M3 M3 16 16
Z080/16x16
4 5,5 14 10 4 10 28 M4 M5 20 20 Z080/20x20
5 7,5 16 12 8 13 32 M5 M6 25 25 Z080/25x25
6 9,5 18 16 12 15 36 M6 M8 32 32 Z080/32x32
6 11,5 22,5 20 14 17 45 M8 M10 40 40 Z080/40x40