Z085/l1xb1/Typ | carrés | Éléments de centrage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z085/l1xb1/Typ

Unité de centrage prismatique, carré

Z085/l1xb1/Typ

1.2379

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 h2 h1 t2 t1 a1 l2 d2 d1 l1 b1 Typ Numéro de produit Données CAO
6 9 19,8 10 4,6 20 10 8 M5 30 28 1 Z085/30x28/1
8 16,5 29,8 17,5 6,8 35 20 11 M8 50 33 1 Z085/50x33/1
10 24 39,8 25 9 52 30 15 M10 75 38 1 Z085/75x38/1