Z086/b1xb2 | carrés | Éléments de centrage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z086/b1xb2

Unité de précentrage

Z086/b1xb2

~56 HRC
1.2162
Revêtement DLC

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos3 r1 s1 t2 a3 a2 a1 l4 l3 l2 l1 b2 b1 Numéro de produit Données CAO
Z31/5x12 4 10 11 7 8,5 26 13,8 7,5 11 16,8 10 40 Z086/40x10
Z31/6x14 5 12 12 8,5 11 30 16,8 8,5 12 21,8 12 46 Z086/46x12
Z31/6x18 6 16 16 11 13,5 34 21,8 8,5 16 26,8 14 50 Z086/50x14
Z31/8x22 8 20 20 13,5 18 40 26,8 10,5 20 35,8 18 60 Z086/60x18
Z31/10x30 10 25 25 18 20 50 35,8 15,5 25 39,8 24 76 Z086/76x24
L'unité de précentrage HASCO Z086/... effectue un centrage fiable des moules à injection et des moules à étampage grâce à un jeu d'ajustement fin. Elle assure un centrage de haute précision au niveau du plan de joint du moule.Le revêtement DLC assure une réduction des frottements grâce à des propriétés de glissement exceptionnelles.
  • Grande précision grâce à son jeu d'ajustement fin
  • Insertion latérale peu encombrante
  • Facile d'entretien grâce à son revêtement DLC
  • Protège contre les pressions latérales
  • Guidage court
  • Montage latéral simple