Z09/b1xh1xl1/Typ | carrés | Éléments de centrage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z09/b1xh1xl1/Typ

Unité de centrage, DLC, avec précentrage

Z09/b1xh1xl1/Typ

1.2379
Revêtement DLC

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t1 a1 b5 b4 b3 b2 l4 l3 l2 d2 d1 b1 h1 l1 Typ Numéro de produit Données CAO
4,6 20 9 6 8,97 6 3 4,5 40 4,5 8 16 8 73 2 Z09/16x8x73/2
6,9 30 12 9 11,97 9 5 6,5 60 6,6 11 20 12 109 2 Z09/20x12x109/2

L’unité de centrage avec précentrage Z09/... pour articles ultra-précis, guide et centre à l'endroit exact où cela est nécessaire : au niveau de la cavité.

Idéal pour les outils ultra-précis, compense le jeu d’ajustement et la dilatation calorifique du Z09/... entre la plaque de moule et l’insert de moulaget.

Caractéristiques particulières

  • Pré-centrage et centrage final de précision directement sur le contour
  • Idéal en cas d’inserts flottants
  • La dilatation calorifique sera compensée
  • Type 2et 4 avec revêtement DLC pour coulissement optimal et protection contre la corrosion maximale
  • Idéal pour les applications de la tech- nique médicale et agroalimentaire
  • Type 3 et 4 sans orifices
  • Utilisation flexible
  • Positionnement du vissage au choix