Z17/l2xb2 | carrés | Éléments de centrage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z17/l2xb2

Logement de guidage, carré

Z17/l2xb2

1.7131
700 +60 HV 30

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 h1 t2 t1 a3 a2 a1 b1 d2 d1 l2 b2 Numéro de produit Données CAO
6 20 12 6,9 15 7 26 40 11 6,6 22 16 Z17/22x16
6 22 14 6,9 19 7 31 45 11 6,6 27 20 Z17/27x20
8 25 15 6,9 27 9 35 50 11 6,6 36 25 Z17/36x25
8 32 20 9 35 11 45 63 15 9 46 32 Z17/46x32
10 36 23 11 40 15 60 85 18 11 56 40 Z17/56x40
10 40 25 13 48 18 74 100 20 14 66 50 Z17/66x50