Z18/b1xh1xl1 | carrés | Éléments de centrage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z18/b1xh1xl1

Guide block

Z18/b1xh1xl1

60 HRC
1.2162

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ r1 t1 a3 a2 a1 d2 d1 b1 h1 l1 Numéro de produit Données CAO
1 6 5,7 9 8 7 10 5,5 20 18 50 Z18/20x18x50
1 6 5,7 9 8 7 10 5,5 20 18 75 Z18/20x18x75
1 6 5,7 9 8 7 10 5,5 20 18 90 Z18/20x18x90

Le plot pour logement de gui-dage plat HASCO Z190/... avec revête-ment DLC offre des propriétés decoulissement optimales en associationavec le plot de guidage plat Z18/.... L’emploi du Z190/... est avantageuxdans le domaine du centrage de forme et garantit un guidage et un centrage précis des outils.

  • Caractéristiques de fonctionnement à sec et propriétés de coulissement optimales
  • Sécurité de processus élevée
  • Remplacement simple de Z19/... par Z190/...
  • Montage pratique pour l'utilisateur– Introduction d'une encoche possible depuis le niveau de séparation
  • Système d'arrêt précis grâce à des vis extérieures, fixation possible après le montage
  • Vaste éventail de longueurs de guidage