text.skipToContent text.skipToNavigation

Sélection de la variante du produit

Typ r1 t1 a3 a2 a1 d2 d1 b1 s1 l1 Numéro de produit Données CAO
1 6 5,7 9 8 7 10 5,5 20 18 50 Z18/20x18x50
1 6 5,7 9 8 7 10 5,5 20 18 75 Z18/20x18x75
1 6 5,7 9 8 7 10 5,5 20 18 90 Z18/20x18x90

Le nouveau plot pour logement de guidage plat HASCO Z 190 /... avec revêtement DLC offre des propriétés de coulissement optimales en association avec le plot de guidage plat Z 18 /... .

L’emploi du Z 190 /... est avantageux dans le domaine du centrage de forme et garantit un guidage et un centrage précis des outils.

Caractéristiques particulières

  • Caractéristiques de fonctionnement à sec et propriétés de coulissement optimales
  • Sécurité de processus élevée
  • Utilisation également comme éléments de guidage
  • Remplacement simple de Z 19 /... par Z 190 /...
  • Montage pratique pour l'utilisateur
  • Introduction d'une encoche possible depuis le niveau de séparation
  • Système d'arrêt précis grâce à des vis extérieures, fixation possible après le montage
  • Vaste éventail de longueurs de guidage