Z190/b1xh1xl1 | carrés | Éléments de centrage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z190/b1xh1xl1

Plot pour logement de guidage plat, avec revêtement DLC

Z190/b1xh1xl1

58 HRC
1.2161

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 t1 a2 a1 d2 d1 b1 h1 l1 Numéro de produit Données CAO
6 5,7 8 12 10 5,5 18 18 27 Z190/18x18x27
6 6,8 10 16 11 6,6 20 22 36 Z190/20x22x36
8 9 11 24 15 9 25 30 46 Z190/25x30x46
10 11 16 30 18 11 32 32 56 Z190/32x32x56
12 11 16 30 18 11 35 35 56 Z190/35x35x56
15 13 17 40 20 13,5 40 50 76 Z190/40x50x76
15 13 20 50 20 13,5 45 65 86 Z190/45x65x86

Le nouveau plot pour logement de guidage plat HASCO Z 190 /... avec revêtement DLC offre des propriétés de coulissement optimales en association avec le plot de guidage plat Z 18 /... .

L’emploi du Z 190 /... est avantageux dans le domaine du centrage de forme et garantit un guidage et un centrage précis des outils.

Caractéristiques particulières

  • Caractéristiques de fonctionnement à sec et propriétés de coulissement optimales
  • Sécurité de processus élevée
  • Utilisation également comme éléments de guidage
  • Remplacement simple de Z 19 /... par Z 190 /...
  • Montage pratique pour l'utilisateur
  • Introduction d'une encoche possible depuis le niveau de séparation
  • Système d'arrêt précis grâce à des vis extérieures, fixation possible après le montage
  • Vaste éventail de longueurs de guidage