Z19/b1xh1xl1 | carrés | Éléments de centrage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z19/b1xh1xl1

Sabot de guidage

Z19/b1xh1xl1

58 HRC
1.2162

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 t1 a2 a1 d2 d1 b1 h1 l1 Numéro de produit Données CAO
6 5,7 8 12 10 5,5 18 18 27 Z19/18x18x27
6 6,8 10 16 11 6,6 20 22 36 Z19/20x22x36
8 9 11 24 15 9 25 30 46 Z19/25x30x46
10 11 16 30 18 11 32 32 56 Z19/32x32x56
12 11 16 30 18 11 35 35 56 Z19/35x35x56
15 13 17 40 20 13,5 40 50 76 Z19/40x50x76
15 13 20 50 20 13,5 45 65 86 Z19/45x65x86