Z051/d1 | ronds | Éléments de centrage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z051/d1

Unité de centrage conique, rond

Z051/d1

54 HRC
1.2067
DIN ISO 8406

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos4 Pos3 h1 t1 a2 a1 l4 l3 l2 l1 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
Z31/3x12 Z31/3x20 4 5 0,5 11,5 3,5 7,5 8 6,6 M4 10 Z051/10
Z31/3x16 Z31/3x25 4,5 5 1 17 8,5 7,5 8 9,6 M4 12 Z051/12
Z31/4x14 Z31/4x25 6 7 1 17 6 8 7,5 12,4 M5 14 Z051/14
Z31/4x14 Z31/4x25 6 7 1 17 5,8 8 7,5 12,4 M5 16 Z051/16
Z31/6x20 Z31/6x40 9 10 1 27 10,6 9,5 12 19,7 M8 20 Z051/20
Z31/6x20 Z31/6x40 10 11 1 27 9,2 11 11 19,7 M8 25 Z051/25
Z31/6x20 Z31/6x40 10 11 1 27 9,2 11 11 19,7 M8 26 Z051/26
Z31/8x25 Z31/8x55 14 16 1 36 12,2 13 15 25 M10 30 Z051/30
Z31/8x25 Z31/8x55 14 16 1 36 12,2 13 15 25 M10 32 Z051/32
Z31/8x30 Z31/8x70 18 20 1 46 16,8 13 16 27 M10 42 Z051/42