Z056/d1 | ronds | Éléments de centrage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z056/d1

Rondelle de butée

Z056/d1

50 HRC
1.0715

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 h1 d3 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
3,2 5 16 5,5 14 Z056/14
6,3 9 25,5 9 20 Z056/20
6,3 9 31,5 9 26 Z056/26
6,3 10 35,5 11 30 Z056/30
6,3 10 47,5 11 42 Z056/42