Z061/d1 | ronds | Éléments de centrage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z061/d1

Unité de centrage trapèze, rond

Z061/d1

49 HRC
1.2343

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h2 t3 a2 a1 l5 l3 d4 d3 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
10,5 11,5 36 4,5 12,5 14,5 4 M10 M8 30 Z061/30
14,5 15,5 46 5,5 13,5 13,5 5 M10 M8 42 Z061/42
17,5 18,5 56 7,5 19,5 18,5 6 M12 M10 54 Z061/54
27,5 28,5 76 7,5 21,5 27,5 8 M16 M14 80 Z061/80