Z083/d1 | ronds | Éléments de centrage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z083/d1

Unité de centrage prismatique, DLC

Z083/d1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

n6 Pos6 n5 Pos5 n4 Pos4 n3 Pos3 Typ1 a3 a2 b1 l6 l5 l3 l2 l1 d6 d5 d3
1 Z25/2x6 1 Z25/2x6 1 Z31/2,5x12 1 Z31/2,5x16 2 - 3,5 6,5 8,4 4,4 6 4 10,5 - 2 M4
1 Z25/2x6 1 Z25/2x6 1 Z31/3x10 1 Z31/3x20 2 - 4 7,5 5,5 7,5 6 4 12,5 - 2 M4
1 Z25/2x6 1 Z25/2x6 1 Z31/3x10 1 Z31/3x25 2 - 5 8,5 5,5 8,5 8 6 14,5 - 2 M4
1 Z25/3x8 1 Z25/3x8 1 Z31/4x10 1 Z31/4x25 1 3,5 5 9 5,9 4,9 8 8 16,5 3 3 M5
1 Z25/3x8 1 Z25/3x8 1 Z31/6x10 1 Z31/6x40 1 4,5 7 12 7,9 7,9 14 12 26,5 3 3 M8
1 Z25/4x10 1 Z25/4x10 1 Z31/6x16 1 Z31/6x45 1 4,5 9 14 7,9 10,9 14 14 26,5 4 4 M8
1 Z25/4x10 1 Z25/4x10 1 Z31/8x20 1 Z31/8x55 1 4,5 10 16 13,1 12,1 18 16 35,5 4 4 M10
1 Z25/5x12 1 Z25/5x12 1 Z31/8x30 1 Z31/8x70 1 5,5 15 20 9,1 13,1 20 20 45,5 5 5 M10
d1 Numéro de produit Données CAO
10 Z083/10
12 Z083/12
14 Z083/14
16 Z083/16
20 Z083/20
26 Z083/26
30 Z083/30
42 Z083/42

La nouvelle unité de centrage trapèze HASCO ronde Z083/... garantit un centrage précis et sans déport des moules à injection et des inserts. L’unité de centrage trapèze à revêtement DLC d’un côté est intégrée dans l’outil via l’axe central afin de compenser les différentes dilatations thermiques dans les deux moitiés de moule. Le vissage est effectué au choix depuis le niveau de séparation ou l’arrière de la plaque. Un filetage des deux côtés dans les trous de fixation permet un démontage simple et efficace pour l’entretien.

  • Jeu de guidage identique pour toutes les dimensions (0,002 - 0,012 mm)
  • Centrage de forme précis sur les surfaces
  • Verrouillage contre les efforts tranchants dans l’outil
  • Vaste gamme de dimensions 10 - 42 mm
  • Facile à monter depuis le niveau de séparation grâce à une géométrie de montage ronde