Z01003/d1xl1xl2xl3 | Bagues de guidage à bille | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z01003/d1xl1xl2xl3

Unité de guidage à bille linéaire

Z01003/d1xl1xl2xl3

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos2 Pos1 k2 k1 l4 d4 d3 d2 d1 l1 l2 l3 Numéro de produit Données CAO
Z0100/12x80 Z13/12x17x9 6 6 26 28 24 16 12 80 17 9 Z01003/12x80x17x9
Z0100/12x80 Z13/12x17x12 6 6 29 28 24 16 12 80 17 12 Z01003/12x80x17x12
Z0100/12x100 Z13/12x17x9 6 6 26 28 24 16 12 100 17 9 Z01003/12x100x17x9
Z0100/12x100 Z13/12x17x12 6 6 29 28 24 16 12 100 17 12 Z01003/12x100x17x12
Z0100/12x120 Z13/12x17x9 6 6 26 28 24 16 12 120 17 9 Z01003/12x120x17x9
Z0100/12x120 Z13/12x17x12 6 6 29 28 24 16 12 120 17 12 Z01003/12x120x17x12
Z0100/12x140 Z13/12x17x9 6 6 26 28 24 16 12 140 17 9 Z01003/12x140x17x9
Z0100/12x140 Z13/12x17x12 6 6 29 28 24 16 12 140 17 12 Z01003/12x140x17x12
Z0100/12x160 Z13/12x17x9 6 6 26 28 24 16 12 160 17 9 Z01003/12x160x17x9
Z0100/12x160 Z13/12x17x12 6 6 29 28 24 16 12 160 17 12 Z01003/12x160x17x12