Z0122/d1xl1xmax.H1 | Bagues de guidage à bille | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z0122/d1xl1xmax.H1

Unité de guidage à bille, avec tête

Z0122/d1xl1xmax.H1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos2 Pos1 k2 k1 l4 l3 l2 d4 d3 d2 d1 l1 max.H1 Numéro de produit Données CAO
Z12/12x40 Z012/12x80 6 4 40 6 18 26 22 16 12 80 50 Z0122/12x80x50
Z12/12x40 Z012/12x100 6 4 40 6 18 26 22 16 12 100 50 Z0122/12x100x50
Z12/12x56 Z012/12x100 6 4 56 6 18 26 22 16 12 100 82 Z0122/12x100x82
Z12/12x40 Z012/12x120 6 4 40 6 18 26 22 16 12 120 50 Z0122/12x120x50
Z12/12x56 Z012/12x120 6 4 56 6 18 26 22 16 12 120 82 Z0122/12x120x82