Z0132/d1xl1xmax.H1 | Bagues de guidage à bille | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z0132/d1xl1xmax.H1

Unité de guidage à bille, sans tête

Z0132/d1xl1xmax.H1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos2 Pos1 k1 l4 l3 l2 d3 d2 d1 l1 max.H1 Numéro de produit Données CAO
Z12/12x40 Z013/12x100 6 40 6 18 22 26 12 100 50 Z0132/12x100x50
Z12/12x56 Z013/12x100 6 56 6 18 22 26 12 100 82 Z0132/12x100x82
Z12/12x40 Z013/12x125 6 40 6 18 22 26 12 125 50 Z0132/12x125x50
Z12/12x56 Z013/12x125 6 56 6 18 22 26 12 125 82 Z0132/12x125x82
Z12/18x45 Z013/18x125 6 45 11 23 30 35 18 125 44 Z0132/18x125x44
Z12/18x56 Z013/18x125 6 56 11 23 30 35 18 125 66 Z0132/18x125x66
Z12/18x45 Z013/18x160 6 45 11 23 30 35 18 160 44 Z0132/18x160x44
Z12/18x56 Z013/18x160 6 56 11 23 30 35 18 160 66 Z0132/18x160x66
Z12/18x71 Z013/18x160 6 71 11 23 30 35 18 160 96 Z0132/18x160x96
Z12/30x56 Z013/30x160 6 56 21 33 46 52 30 160 32 Z0132/30x160x32
Tous les produits de la catégorie - Bagues de guidage à bille
Z01003/d1xl1xl2xl3
Z01003/...
Z0122/d1xl1xmax.H1
Z0122/...
Z0132/d1xl1xmax.H1
Z0132/...
Z1000/l2xd1
Z1000/...
Z1100/l1xd1
Z1100/...
Z12/d1xl1
Z12/...
Z1201/d1xl1
Z1201/...
Z13/d1xl2xl3
Z13/...