Z1000/l2xd1 | Bagues de guidage à bille | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1000/l2xd1

Bague à billes linéaire, avec plot de centrage

Z1000/l2xd1

max. 180°C
60-62 HRC
1.7131

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 l3 d4 d3 l2 d1 Numéro de produit Données CAO
6 5 25 20 22 9 Z1000/22x9
6 5 25 20 27 9 Z1000/27x9
6 5 25 20 36 9 Z1000/36x9
6 5 25 20 46 9 Z1000/46x9