Z1100/l1xd1 | Bagues de guidage à bille | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1100/l1xd1

Bague à billes linéaire, sans plot de centrage

Z1100/l1xd1

max. 180°C
60-62 HRC
1.7131 / 3.2315

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 a1 b1 d5 d4 d3 l1 d1 Numéro de produit Données CAO
6 18,3 1,3 19 25 20 27 9 Z1100/27x9
6 27,3 1,3 19 25 20 36 9 Z1100/36x9
6 37,3 1,3 19 25 20 46 9 Z1100/46x9