Z13/d1xl2xl3 | Bagues de guidage à bille | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z13/d1xl2xl3

Bague à billes, pour batterie d'éjection

Z13/d1xl2xl3

max. 180°C
60-62 HRC (1.7131)

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 l1 d4 d3 d1 l2 l3 Numéro de produit Données CAO
6 21 24 20 10 12 9 Z13/10x12x9
6 26 24 20 10 17 9 Z13/10x17x9
6 26 28 24 12 17 9 Z13/12x17x9
6 29 28 24 12 17 12 Z13/12x17x12
6 34 36 32 18 22 12 Z13/18x22x12
6 39 36 32 18 22 17 Z13/18x22x17
6 29 43 39 24 17 12 Z13/24x17x12
6 44 43 39 24 27 17 Z13/24x27x17
6 49 43 39 24 27 22 Z13/24x27x22
6 39 54 50 30 22 17 Z13/30x22x17