Z1000W/l2xd1 | Bagues de guidage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1000W/l2xd1

Bague de guidage, avec plot de centrage, autolubrifiante

Z1000W/l2xd1

max. 200°C
2.0975

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 l4 l3 l1 d4 d3 l2 d1 Numéro de produit Données CAO
3 - 5 17 16 14 12 9 Z1000W/12x9
3 - 5 22 16 14 17 9 Z1000W/17x9
3 20 5 27 16 14 22 9 Z1000W/22x9
3 20 5 32 16 14 27 9 Z1000W/27x9
3 20 5 41 16 14 36 9 Z1000W/36x9
3 20 5 51 16 14 46 9 Z1000W/46x9
3 20 5 61 16 14 56 9 Z1000W/56x9
3 20 5 71 16 14 66 9 Z1000W/66x9