Z10/l2xd1 | Bagues de guidage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z10/l2xd1

Bague de guidage, avec plot de centrage

Z10/l2xd1

690 + 70 HV30
~ 1.0401
~ DIN 16716-C

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ k1 l4 l3 l1 d4 d3 l2 d1 Numéro de produit Données CAO
1 3 - 3 12 16 14 9 9 Z10/9x9
1 3 - 3 12 16 14 9 10 Z10/9x10
1 3 - 3 15 16 14 12 9 Z10/12x9
1 3 - 3 15 16 14 12 10 Z10/12x10
1 3 - 3 20 16 14 17 9 Z10/17x9
1 3 - 3 20 16 14 17 10 Z10/17x10
1 3 - 3 25 16 14 22 9 Z10/22x9
1 3 - 3 25 16 14 22 10 Z10/22x10
1 3 - 3 30 16 14 27 9 Z10/27x9
1 3 - 3 30 16 14 27 10 Z10/27x10