Z1100W/l1xd1 | Bagues de guidage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1100W/l1xd1

Bague de guidage, sans plot de centrage, autolubrifiante

Z1100W/l1xd1

max. 200°C
2.0975

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos1 k1 a1 l2 d4 d3 l1 d1 Numéro de produit Données CAO
Z67/14x1 3 6,6 12 16 14 12 9 Z1100W/12x9
Z67/14x1 3 11,6 17 16 14 17 9 Z1100W/17x9
Z67/14x1 3 16,6 22 16 14 22 9 Z1100W/22x9
Z67/14x1 3 21,6 20 16 14 27 9 Z1100W/27x9
Z67/14x1 3 30,6 20 16 14 36 9 Z1100W/36x9
Z67/14x1 3 40,6 20 16 14 46 9 Z1100W/46x9
Z67/14x1 3 50,6 20 16 14 56 9 Z1100W/56x9