Z1101/l1xd1 | Bagues de guidage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1101/l1xd1

Bague de guidage, sans plot de centrage

Z1101/l1xd1

690 + 70 HV30
~ 1.0401
~ DIN 16716-E

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 l3 l2 d4 d3 d2 l1 d1 Numéro de produit Données CAO
6 1,3 37,3 25 20 19 46 15 Z1101/46x15
6 1,3 37,3 31 26 24,9 46 20 Z1101/46x20
6 1,3 47,3 25 20 19 56 15 Z1101/56x15
6 1,6 46,6 35 30 28,6 56 22 Z1101/56x22
6 1,3 57,3 31 26 24,9 66 20 Z1101/66x20
6 1,6 56,6 35 30 28,6 66 24 Z1101/66x24
6 1,6 66,6 35 30 28,6 76 22 Z1101/76x22
6 1,6 76,6 35 30 28,6 86 24 Z1101/86x24