Z1105/d1xl1

Bague de guidage, Guidage lisse

Z1105/d1xl1

Acier fritté
ISO 9448-2/DIN 9831-1
C00

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

d2 Tol.d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
22 -0,004 11 23 Z1105/11x23
22 -0,004 11 30 Z1105/11x30
22 -0,004 11 37 Z1105/11x37