Z11/l1xd1 | Bagues de guidage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z11/l1xd1

Bague de guidage, sans plot de centrage

Z11/l1xd1

690 +70 HV 30
1.0401
~ DIN 16716-E

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos1 Typ k1 a1 l2 d4 d3 l1 d1 Numéro de produit Données CAO
- 1 3 - 9 16 14 9 9 Z11/9x9
- 1 3 - 9 16 14 9 10 Z11/9x10
Z67/14x1 1 3 5,5 12 16 14 12 9 Z11/12x9
Z67/14x1 1 3 5,5 12 16 14 12 10 Z11/12x10
Z67/14x1 1 3 10,5 17 16 14 17 9 Z11/17x9
Z67/14x1 1 3 10,5 17 16 14 17 10 Z11/17x10
Z67/14x1 1 3 15,5 22 16 14 22 9 Z11/22x9
Z67/14x1 1 3 15,5 22 16 14 22 10 Z11/22x10
Z67/14x1 1 3 20,5 27 16 14 27 9 Z11/27x9
Z67/14x1 1 3 20,5 27 16 14 27 10 Z11/27x10