Z1300/d1xl2xl3 | Bagues de guidage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1300/d1xl2xl3

Bague de guidage, pour batterie d'éjection

Z1300/d1xl2xl3

200°C
Laiton

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 a1 b1 d4 d3 d1 l2 l3 Numéro de produit Données CAO
6 1 2 16 14 10 10 5 Z1300/10x10x5
6 1 2 16 14 10 10 10 Z1300/10x10x10
6 2 2 16 14 10 12 9 Z1300/10x12x9
6 2 2 16 14 10 17 9 Z1300/10x17x9
La bague de guidage HASCO Z1300/... en bronze d'aluminium ultra-rigide permet grâce à sa forme spéciale et à ses très bonnes propriétés de glissement un guidage précis des batteries d'éjection.
  • Haute résistance avec une bonne résistance à l'usure
  • Excellente résistance à chaud
  • Température d'exploitation maximale de 200°C
  • Très bonne résistance à la corrosion
  • Lubrification avec Z261/... recommandée
  • Compatible avec plots de soutien avec diamètre de guidage Z58/...
  • Adapté aux batteries d'éjection