Z14W/d1xl2xl3 | Bagues de guidage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z14W/d1xl2xl3

Bague de guidage, pour batterie d'éjection, autolubrifiante

Z14W/d1xl2xl3

max. 200°C
2.0975

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 l1 d4 d3 d1 l2 l3 Numéro de produit Données CAO
6 26 35 30 24 17 9 Z14W/24x17x9
6 29 35 30 24 17 12 Z14W/24x17x12
6 26 49 44 36 17 9 Z14W/36x17x9
6 39 49 44 36 22 17 Z14W/36x22x17
6 39 63 58 48 22 17 Z14W/48x22x17
6 49 63 58 48 27 22 Z14W/48x27x22